7DP-002252-000019134

132H0197

NXP00225-A2H1SSV-A1AFA50000+ASITF030+DPAP+DLIT

NXP00225-A2H1SSV-A1AFA50000+ASITF030+DPAP+DLIT
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 22 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Italienska
Kapsling 05
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00225-A2H1SSV-A1AFA50000+ASITF030+DPAP+DLIT

Produktinformation

Bruttovikt 9.1 kg
Nettovikt 8.1 kg
Volym 0 l
EAN 5714853287758

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0022 22 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLIT Italienska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +ASITF030 Tillämp.programvara ITF030 NXS
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR05 Kapsling 05
Märkeffekt 11K 11 kW/15 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-002252
Typkod del 2 -000019134
Försäljningstext FR0500225-2H
Modellkod01 NXP00225-A2H1SSV-
Modellkod02 A1AFA50000
Modellkod04 +ASITF030
Modellkod05 +DPAP+DLIT
Beräknad nettovikt [kg] 8.1
Beräknad bruttovikt [kg] 9.1
Motoreffekt låg överbel. [kW] 11
Motoreffekt hög överbel. [kW] 7.5
Mått BxHxD [mm] 144X417X214
Kontinuerlig ström (HO) [A] 16
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-002252-118LR6
Lagerkod 7DP-002252
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 8.1
Help Counter 1
Anläggning från Orderline C501
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality