VACON0100-3L-0016-5+SBF4

132H0104

Frekvensomformare
VACON0100-3L-0016-5+SBF4
VACON 100 Industrial
380–500 V AC 16 AIP21
Grafisk manöverpanel MK01
C2 Kommersiel. & industrimiljö
B Slot: 2 reläkort med termistor SBF4
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Fieldbus: Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet
Manual: Handböcker på engelska (+DLUK)
Kapsling 05

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: VACON0100-3L-0016-5+SBF4
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 11 Kilogram
Nettovikt 10 Kilogram
EAN 5714853286812

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Regionskod -R00 R00 Internationell
Nätspänning -5 380–500 V AC
Strömmärkdata -0016 16 A
Installationsalternativ -DM DM Omriktarmodul
Kapsling +IP21 IP21
Manöverpanel +HMGR Grafisk manöverpanel MK01
EMC-kategori emission +EMC2 C2 Kommersiel. & industrimiljö
Common mode-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
DUT-filter (för DM) +P000 Inget tillval (+P000)
Bromschopper +DBIN Integrerad bromschopper
Realtidsklocka (tillval) +SRNO Inget batteri för realtidsklo.
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Nätanslutningar +P000 Inga tillval (+P000)
Kabelingång +QGLM Genomföringsplåt (metr.) +IP21
Ytterligare utrustning B +Q000 Inget tillval f Qxxx_B (+Q000)
Ytterligare utrustning C +Q000 Inget ytte. tillval för Qxxx_C
Förpackning +GSCB Kartonglåda som fraktpaket
Marin konstruktion +E000 inget tillval
B-kortplats för tilläggskort +SBF4 2 reläkort med termistor SBF4
C-kortplats för tilläggskort +SC00 Inget tillval
D-kortplats för tilläggskort +SD00 Inget tillval
E-kortplats för tilläggskort +SE00 Inget tillval
Internt FB-val +FBM1 Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet
Dokumentationsnivå +DQCK Snabbguide
Dokumentspråkval +DLUK Handböcker på engelska (+DLUK)
Språkpaket för firmware +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Tillämpning +A0000 Ingen tillämpning
Parameterinställning +L0000 Ingen param.inställ. f. tillä.
Motorparameter standardfrekv. +LS50 50 Hz def motorfrekv.inställn.
Måttenhet på display +LSSI Internationella måttenheter
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
UL-godkännande +GAUL UL-godkännande (+GAUL)
Godkänd f marin miljö NONE Ingen
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
KC-godkännande +GAKC KC-godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Extra strömförsörjning +C000 inget tillval (+C000)
Likströmförsörj. f. ext. enhet +C000 inget tillval (+C000)
AC-uttag för extra enheter +C000 inget tillval (+C000)
Ingångsenheter NONE ingen_
Common mode-filter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
DU/DT, sinusfilter (för ED) +P000 inget tillval (+P000)
Plintalternativ NONE ingen_
Utrustning för dörr +C000 inget tillval (+C000)
Skåpvärme +C000 inget tillval (+C000)
Skåpbelysning +C000 inget tillval (+C000)
Styrn. av stillest.värme,motor +C000 inget tillval (+C000)
Nödstoppsalternativ +C000 inget tillval (+C000)
Isolationsfelsgivare +C000 inget tillval (+C000)
Kablage uppifrån +C000 inget tillval (+C000)
Kylkanal, baksida +C000 inget tillval (+C000)
Skåpsockel +C000 inget tillval (+C000)
Tomt extra fack NONE Ingen
Standardiserad skåplösning NONE Ingen
Apparatskåpslösning NONE Ingen
Produktgrupp VACON VACON
Produktserie 0100 Vacon 100-serien
Fas -3L Trefas växelströmsingång
Anpassad +BM26 Vacon 100
Huvudkrets +M000 INGEN
Firmware +F0072 Vacon0100 programvara
Max. motorfrekvens NONE Ingen
Anslutningsbox +T000 INGEN
/Driftläge f. förbikopp.styrn. NONE ingen_
Förbikop. ingångstyp NONE ingen_
Förbikop. strömanslutningstyp NONE ingen_
CE-godkännande +GACE CE-godkännande (+GACE)
ATEX-godkännande NONE Ingen
Regionsspecifikt godkännande NONE Ingen
Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kapslingsstorlek MR05 Kapsling 05
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 VACON0100-3L-0016-5
Modellkod02 +SBF4
Calculated Net Weight [kg] 10
Calculated Gross Weight [kg] 11
Motoreffekt låg överbel. [kW] 7.5 7.5
Motoreffekt hög överbel. [kW] 5.5 5.5
Mått BxHxD [mm] netto 144 X 419 X 214 144 X 419 X 214
Mått BxHxD [mm] brutto 190 X 477 X 257 190 X 477 X 257
Mått BxHxD [mm] 144X419X214 144X419X214
Kontinuerlig ström (NO) [A] 16 16
Kontinuerlig ström (HO) [A] 12 12
Motoreffekt HK låg överbel. 10 10
Motoreffekt HK hög överbel. 7,5 7,5
Typkod del 1 70-AB3L00165W05B221BM26
Typkod del 2 -00049959
Lagerkod del 1 70-AB3L00165W05B221BM26
Lagerkod del 2 -00049959
kontrollera om fullständig OK OK
Anläggning från Orderline B701 B701
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Help Counter 5
Help Counter 2
Calculated Net Weight 10
Underordn. gruppidentifiering NONE Normalkundbeställning
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality