VACON0100-3L-0261-5+SCB4

132H0099

Frekvensomformare
VACON0100-3L-0261-5+SCB4
VACON 100 Industrial
380–500 V AC 261 AIP21
Grafisk manöverpanel MK01
C2 Kommersiel. & industrimiljö
B Slot: 3 reläkort SBF3
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Fieldbus: Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet
Manual: Handböcker på engelska (+DLUK)
Kapsling 09

Andra alternativ enligt modellkod

Modeļa numurs: VACON0100-3L-0261-5+SCB4

Produkta informācija

Bruttogewicht 113.4 Kilogram
Gewicht netto 108 Kilogram
EAN 5714853286478

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Segment NONE VACON® 100 INDUSTRIAL
Regionscode -R00 R00 Internacional
Tensão de rede -5 380-500 VCA
Características nom corrente -0261 261 Amp
Opcionais de instalação -DM Módulo do conversor DM
Gabinete +IP21 IP21
Painel de controle +HMGR Teclado gráfico MK01
Cat. de limite de emissão EMC +EMC2 Ambien comercial&indústria C2
Filtro de modo comum (para DM) +P000 Sem Opcional
Filtro DUT (para DM) +P000 Sem Opcional
Circuito de frenagem +DBNO Sem disp de frenagem dinâmica
Opcional relógio de tempo real +SRNO Sem bateria relógio tempo real
Faixa de potência configurável NONE Nenhum
Conexões de energia +PA00 OBS-Sem opcionais de potência
Entrada de cabo +QGLM Placa conduíte métr. em +IP21
Equipamento adicional B +Q000 Sem opcional p/ Qxxx_B (+Q000)
Equipamento adicional C +Q000 Sem opcional ad. p/ Qxxx_C
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
Construção marítima +E000 sem opcional
Placa opcional slot B +SBF3 (F3) Placa de 3 relés
Placa opcional slot C +SCB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Placa opcional slot D +SD00 Sem opções
Placa opcional slot E +SE00 Sem opções
Seleção interna FB +FBM1 Protoc. pad.,Modbus,N2,BacNet
Dokumentaatiotaso +DQCK Pikaopas
Asiakirjan kielivalinta +DLUK Englanninkiel. ohjeet (+DLUK)
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL01 Kielet: UK, DE, FI, SE, IT, FR
Sovellus +A0000 Ei sovellusta
Parametrijoukko +L0000 Ei sovell. parametriasetuksia
Moott. param. oletustaajuus +LS50 50 Hz:n moott. olet.taajuusas.
Näytön mittayksikkö +LSSI Kansainv. SI-mittayksiköt
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä (+GAUL)
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE Ei mitään
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
KC-hyväksyntä +GAKC KC-hyväksyntä
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Lisätehonsyöttö +C000 ei optiota (+C000)
DC-virtalähde lisälaitteelle +C000 ei optiota (+C000)
AC-pistoke lisälaitteille +C000 ei optiota (+C000)
Tulolaitteet NONE ei mitään_
Yhteismuodon suodatin (ED) +P000 ei optiota (+P000)
DU/DT, Sinisuodatin (ED) +P000 ei optiota (+P000)
Liitinoptiot NONE ei mitään_
Ovilaitteet +C000 ei optiota (+C000)
Kaappilämmitin +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin valaistus +C000 ei optiota (+C000)
Moottorilämmittimen ohjaus +C000 ei optiota (+C000)
Hätäpysäytysoptiot +C000 ei optiota (+C000)
Eristevika-anturi +C000 ei optiota (+C000)
Kaapelointi ylhäältä +C000 ei optiota (+C000)
Takakanavan jäähdytys +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin jalusta +C000 ei optiota (+C000)
Tyhjä laajennusosa NONE Ei mitään
Vakiokaappiratkaisu NONE Ei mitään
Suunniteltu kaappiratkaisu NONE Ei mitään
Tuoteryhmä VACON VACON
Tuotesarja 0100 Vacon 100 -tuotesarja
Vaihe -3L 3-vaiheinen AC-tulo
Räätälöity +BM26 Vacon 100
Päävirtapiiri +M000 EI OLE
Laiteohjelmisto +F0072 Vacon0100 -ohjelmistopaketti
Enimmäislähtötaajuus NONE Ei mitään
Riviliitin +T000 EI OLE
Bypass control -käyttötila NONE none_
Bypass Input Type NONE none_
Bypass power connection type NONE none_
CE approval +GACE CE Approval (+GACE)
ATEX Approval NONE None
County Specific Approval NONE None
Warrenty time +WT01 Warranty 12/18 months (+WT01)
Frame Size MR09 Frame 09
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 VACON0100-3L-0261-5
Modelcode02 +SCB4
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Motor Power Low Overload [kW] 132 132
Motor Power High Overload [kW] 110 110
Dimensions WxHxD [mm] net 480 X 1150 X 365 480 X 1150 X 365
Dimensions WxHxD [mm] Gross 730 X 1310 X 570 730 X 1310 X 570
Dimensions WxHxD [mm] 480X1150X365 480X1150X365
Continuous Current (NO) [A] 261 261
Continuous Current (HO) [A] 205 205
Motor Power HP Low Overload 200 200
Motor Power HP High Overload 150 150
Typecode Part 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Typecode Part 2 -00037240
Stockcode part 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Stockcode part 2 -00037240
check if complete OK OK
Vendor ERR01 Cannot Determine Vendor
Recommended Factory ERR01 Cannot Determine Vendor
Help Counter 5
Help Counter 2
Calculated Net Weight 108
Sub family identification NONE Normal customer ordered
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality