7DP-000355-000013212

132H0062

NXP00035-A5H1SSV-

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 3 A,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 04
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 6 kg
Nettovikt 5 kg
Volym 0 l
EAN 5714853286331

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0003 3 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLM Genomföring (metr.)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR04 Kapsling 04
Märkeffekt 1K1 1,1 kW/1,5 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-000355
Typkod del 2 -000013212
Försäljningstext FR0400035-5H
Modellkod01 NXP00035-A5H1SSV-
Modellkod02 A1AFB20000+QGLM
Modellkod05 +DPAP
Beräknad nettovikt [kg] 5
Beräknad bruttovikt [kg] 6
Motoreffekt låg överbel. [kW] 1.1
Motoreffekt hög överbel. [kW] 0.75
Mått BxHxD [mm] 128X327X190
Kontinuerlig ström (HO) [A] 2.2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-000355-118LGL
Lagerkod 7DP-000355
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Anläggning från Orderline 2500
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality