7DP-020555-000013106

132H0053

NXP02055-A5H1SSV-

NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 205 A,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 08
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

Produktinformation

Bruttovikt 59 kg
Nettovikt 58 kg
Volym 0 l
EAN 5714853286317

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0205 205 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLC Genomföring (tum)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR08 Kapsling 08
Märkeffekt 110 110 kW/150 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-020555
Typkod del 2 -000013106
Försäljningstext FR0802055-5H
Modellkod01 NXP02055-A5H1SSV-
Modellkod02 A1AFB20000
Modellkod05 +DPAP
Beräknad nettovikt [kg] 58
Beräknad bruttovikt [kg] 59
Motoreffekt låg överbel. [kW] 110
Motoreffekt hög överbel. [kW] 90
Mått BxHxD [mm] 288X758X344
Kontinuerlig ström (HO) [A] 170
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-020555-118LG3
Lagerkod 7DP-020555
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Anläggning från Orderline 2500
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality