132H0049
NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 45 AIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 06
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod
VACON® NX-familjen med luftkylda och vätskekylda frekvensomriktare ärkonstruerad för ett brett urval av krävande industriella tillämpningar.
Den omfattar väggmonterade frekvensomriktare, kapslade frekvensomriktareoch systemfrekvensomriktare inom ett effektområde på 0,55 kW–5,3 MW.
Vätskekylda varianter passar bra för tillämpningar där luftkvaliteten ärviktig, utrymmet är begränsat och där effektiv värmeöverföring krävs.
VACON® NX-omriktarna erbjuder maximal motorstyrningsprestanda ochdynamik för både enaxlade maskiner och frekvensomriktarsystem.
Tack vare konfigurerbara I/O och fältbussar kan alla slagsanslutningsbehov uppfyllas. Du kan specialanpassa omriktarens funktioner för att uppnå kostnadsbesparingar och mer djupgående maskinintegration.