7DP-059052-000012745

132H0009

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 590 A,IP21/NEMA1
Grafisk panel
IEC61800-3, 2. miljö
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Inget tillval
Manual: Ryska
Kapsling 11

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 471 kg
Nettovikt 470 kg
Volym 0 l
EAN 5714853285570

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0590 590 A
Manöverpanel G Grafisk panel
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer L IEC61800-3, 2. miljö
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar B- Fiber+Integ. sty.+lac. kretsk.
Förpackning +GSWP Emballage i trä
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C D7 (D7)Ledn.spänningsmätn.
Tillvalskortplats D B5 (B5)3RO(NO)
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL26 UK, RU, CN: Övriga
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLRU Ryska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +ARFIFF03 Nätomriktare NXA,NXI,NXP
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR11 Kapsling 11
Märkeffekt 315 315 kW/450 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-059052
Typkod del 2 -000012745
Försäljningstext FR1105905-2L
Modellkod01 NXP05905-G2L1SSB-
Modellkod02 A1A2D7B500
Modellkod03 +FL26
Modellkod04 +ARFIFF03
Modellkod05 +DPAP+DLRU
Beräknad nettovikt [kg] 470
Beräknad bruttovikt [kg] 471
Motoreffekt låg överbel. [kW] 315
Motoreffekt hög överbel. [kW] 250
Mått BxHxD [mm] 794X2018X602
Kontinuerlig ström (NO) [A] 590
Kontinuerlig ström (HO) [A] 520
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-059052-118LCC
Lagerkod 7DP-059052
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 470
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality