132F0014
Frekvensomformare
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2,2 kW/3,0 hk Trefas
200–240 V AC (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Inget nättillval
M3-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® Micro Drive är avsedd för allmänt bruk och kan styraväxelströmsmotorer på upp till 22 kW. Det är en liten frekvensomformaremed maximal styrka och pålitlighet. VLT® Micro Drive tillverkas medmiljön i åtanke och den uppfyller kraven i RoHS-direktivet.
Obs! Beställ LCP-displayen separat som tillbehör.