FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0007

Преобразователи частоты
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Преобразователь частоты51
2,2 кВт / 3,0 л.с. Однофазный
~200-240 В IP 20/ Шасси
ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
Тормозной транзистор
Без панели управления LCP
платы с доп. покрытием PCB без сетевой опции
корпус M3
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 3.09 Kilogram
Вес нетто 3.01 Kilogram
Volume 10.881 Liter
Европейский Товарный Номер 5702427357488

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Product Group FC- Преобразователь частоты
Серия VLT 051 51
Номинальная мощность P2K2 2,2 кВт / 3,0 л.с.
Фазы S Однофазный
Mains Voltage 2 ~200-240 В
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H3 ул. РЧ фильтр А1/B ум.каб
Тормоз транзистор - останов B Тормозной транзистор
Панель управления X Без панели управления LCP
Покрытие печатной платы C платы с доп. покрытием PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО SXXX Посл. версия станд. ПО
Типоразмер корпуса M3 корпус M3
Типовой код, часть 1 FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Код модели 01 FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Calculated Gross Weight [kg] 3.3
Calculated Net Weight [kg] 3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01 ERR01
Категория DrivePro EXCH Подменный агрегат

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality