131X3502
FCD302P2K2T4W66H1X1FMECFXXXXA0BRXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 hk, 380–480 V AC (trefas),
Std., vit IP66/NEMA4X, RFI-klass A1/C2,
Ingen broms,
Fullständig, liten fristå., 40 mm fästen,
Metriska gängor, Servicebrytare på nätsidan,
Med displayanslutning
VLT® Decentral Drive FCD 302 är en komplett frekvensomformare som är konstruerad för decentraliserad montering. Den kan monteras på maskinen/väggen, nära motorn, eller direkt på motorn. Den decentraliserade konstruktionen minskar behovet av centrala manöverpaneler och utrymmeskrävande apparatskåp för motorstyrning behövs inte längre. Dessutom minskar behovet för långa avskärmade motorkablar.