FCD302P2K2T4W66H1S1EMECXXXXXA0BUXXXXXD0

131X1793

FCD302P2K2T4W66H1S1EMECXXXXXA0BUXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW/3,0 hk, 380–480 V AC (trefas),
Std., vit IP66/NEMA4X, RFI-klass A1/C2,
Bromschopper + mek. broms,
Fullständig, liten fristå., Platta fästen,
Metriska gängor, Servicebrytare på nätsidan,
Med displayanslutning

Modellkod: FCD302P2K2T4W66H1S1EMECXXXXXA0BUXXXXXD0

Produktinformation

Bruttovikt 10.14 kg
Nettovikt 10.14 kg
Volym 39.375 l
EAN 5710107035427

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT-serie 302 302
Märkeffekt P2K2 2,2 kW/3,0 hk
Nätspänning T4 380–480 V AC (trefas)
Kapsling W66 Std., vit IP66/NEMA4X
RFI-filter H1 RFI-klass A1/C2
Broms S Bromschopper + mek. broms
Maskinvarukonfiguration 1 Fullständig, liten fristå.
Fästen E Platta fästen
Gängor M Metriska gängor
Brytartillval E Servicebrytare på nätsidan
Display C Med displayanslutning
Givarkontakter X Inga givarkontakter
Motorkontakt X Ingen motorkontakt
Nätkontakt X Ingen nätkontakt
Fältbusskontakt X Ingen fältbusskontakt
Reserverad X Reserverad
A-tillval A0 Profibus DP
B-tillval BU Resolvertillval
Reserverad för programvara XXXXX Reserverad för prog.v.
D-tillval D0 24 V DC backup ingång
FCD302 Kapslingsstorlek MF1 (MF1) MF1
Typkod del 1 FCD302P2K2T4W66H1S1EMECXXXXX
Typkod del 2 A0BUXXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Beräknad bruttovikt [kg] 10.1
Beräknad nettovikt [kg] 9.8
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCD302P2K2T4W66H1S1EMECXXXXX
Modellkod02 A0BUXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality