FCD302PK37T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

131X1255

FCD302PK37T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,37 kW/0,5 hk, 380–480 V AC (trefas),
Std., svart IP66/NEMA4X, RFI-klass A1/C2,
Ingen broms,
Fullständig, liten fristå., Inga fästen,
Metriska gängor, Inget brytartillval,
Med displayanslutning

Modellkod: FCD302PK37T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 8.62 kg
Nettovikt 7.89 kg
Volym 39.938 l
EAN 5710107029693

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT-serie 302 302
Märkeffekt PK37 0,37 kW/0,5 hk
Nätspänning T4 380–480 V AC (trefas)
Kapsling B66 Std., svart IP66/NEMA4X
RFI-filter H1 RFI-klass A1/C2
Broms X Ingen broms
Maskinvarukonfiguration 1 Fullständig, liten fristå.
Fästen X Inga fästen
Gängor M Metriska gängor
Brytartillval X Inget brytartillval
Display C Med displayanslutning
Givarkontakter X Inga givarkontakter
Motorkontakt X Ingen motorkontakt
Nätkontakt X Ingen nätkontakt
Fältbusskontakt X Ingen fältbusskontakt
Reserverad X Reserverad
A-tillval A0 Profibus DP
B-tillval BX Inget B-tillval
Reserverad för programvara XXXXX Reserverad för prog.v.
D-tillval DX Inget tillval
FCD302 Kapslingsstorlek MF1 (MF1) MF1
Typkod del 1 FCD302PK37T4B66H1X1XMXCXXXXX
Typkod del 2 A0BXXXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Beräknad bruttovikt [kg] 10.1
Beräknad nettovikt [kg] 9.8
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCD302PK37T4B66H1X1XMXCXXXXX
Modellkod02 A0BXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality