131X0341
FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW/1,5 hk, 380–480 V AC (trefas),
Std., svart IP66/NEMA4X, RFI-klass A1/C2,
Bromschopper + mek. broms,
Fullständig, liten fristå., Platta fästen,
Metriska gängor, Servicebryt. på motorsidan,
Med displayanslutning
VLT® Decentral Drive FCD 302 är en komplett frekvensomformare som är konstruerad för decentraliserad montering. Den kan monteras på maskinen/väggen, nära motorn, eller direkt på motorn. Den decentraliserade konstruktionen minskar behovet av centrala manöverpaneler och utrymmeskrävande apparatskåp för motorstyrning behövs inte längre. Dessutom minskar behovet för långa avskärmade motorkablar.