FCD302PXXXT4W66H1XRXMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131U7904

FCD302PXXXT4W66H1XRXMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
Endast installationsbox, 380–480 V AC (trefas),
Std., vit IP66/NEMA4X, RFI-klass A1/C2,
Ingen broms,
Inst.box, liten, friståen., Inga fästen,
Metriska gängor, Inget brytartillval,
Med displayanslutning

Modellkod: FCD302PXXXT4W66H1XRXMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 3.6 kg
Nettovikt 3.1 kg
Volym 29.808 l
EAN 5702427993815

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT-serie 302 302
Märkeffekt PXXX Endast installationsbox
Nätspänning T4 380–480 V AC (trefas)
Kapsling W66 Std., vit IP66/NEMA4X
RFI-filter H1 RFI-klass A1/C2
Broms X Ingen broms
Maskinvarukonfiguration R Inst.box, liten, friståen.
Fästen X Inga fästen
Gängor M Metriska gängor
Brytartillval X Inget brytartillval
Display C Med displayanslutning
Givarkontakter X Inga givarkontakter
Motorkontakt X Ingen motorkontakt
Nätkontakt X Ingen nätkontakt
Fältbusskontakt X Ingen fältbusskontakt
Reserverad X Reserverad
A-tillval AX Inget fältbusstillval
B-tillval BX Inget B-tillval
Reserverad för programvara XXXXX Reserverad för prog.v.
D-tillval DX Inget tillval
FCD302 Kapslingsstorlek MF1 (MF1) MF1
Typkod del 1 FCD302PXXXT4W66H1XRXMXCXXXXX
Typkod del 2 AXBXXXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Beräknad bruttovikt [kg] 3.3
Beräknad nettovikt [kg] 3
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCD302PXXXT4W66H1XRXMXCXXXXX
Modellkod02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality