131U7901
FCD302PXXXT4B66H1SRXMFCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
Endast installationsbox, 380–480 V AC (trefas),
Std., svart IP66/NEMA4X, RFI-klass A1/C2,
Bromschopper + mek. broms,
Inst.box, liten, friståen., Inga fästen,
Metriska gängor, Servicebryt. på motorsidan,
Med displayanslutning
VLT® Decentral Drive FCD 302 är en komplett frekvensomformare som är konstruerad för decentraliserad montering. Den kan monteras på maskinen/väggen, nära motorn, eller direkt på motorn. Den decentraliserade konstruktionen minskar behovet av centrala manöverpaneler och utrymmeskrävande apparatskåp för motorstyrning behövs inte längre. Dessutom minskar behovet för långa avskärmade motorkablar.