FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7288

FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW/1,5 hk, 380–480 V AC (trefas),
Std., svart IP66/NEMA4X, RFI-klass A1/C2,
Bromschopper + mek. broms,
Fullständig, liten fristå., Platta fästen,
Metriska gängor, Servicebryt. på motorsidan,
Med displayanslutning

Modellkod: FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 10.1 kg
Nettovikt 8 kg
Volym 0 l
EAN 5702427987500

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT-serie 302 302
Märkeffekt P1K1 1,1 kW/1,5 hk
Nätspänning T4 380–480 V AC (trefas)
Kapsling B66 Std., svart IP66/NEMA4X
RFI-filter H1 RFI-klass A1/C2
Broms S Bromschopper + mek. broms
Maskinvarukonfiguration 1 Fullständig, liten fristå.
Fästen E Platta fästen
Gängor M Metriska gängor
Brytartillval F Servicebryt. på motorsidan
Display C Med displayanslutning
Givarkontakter X Inga givarkontakter
Motorkontakt X Ingen motorkontakt
Nätkontakt X Ingen nätkontakt
Fältbusskontakt X Ingen fältbusskontakt
Reserverad X Reserverad
A-tillval A0 Profibus DP
B-tillval BX Inget B-tillval
Reserverad för programvara XXXXX Reserverad för prog.v.
D-tillval D0 24 V DC backup ingång
FCD302 Kapslingsstorlek MF1 (MF1) MF1
Typkod del 1 FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXX
Typkod del 2 A0BXXXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Beräknad bruttovikt [kg] 10.1
Beräknad nettovikt [kg] 9.8
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXX
Modellkod02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality