FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9801

Frekvensomformare
FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 101
(P15K) 15 kW/20 hk, Trefas
200–240 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A2 (C3)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: H6
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 19.9 Kilogram
Nettovikt 19.6 Kilogram
Volym 144.67 Liter
EAN 5710107088386

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® HVAC Drive FC
Serie 101 101
Märkeffekt P15K (P15K) 15 kW/20 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 2 200–240 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H2 RFI-klass A2 (C3)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek H6 H6
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-101P15KT2E20H2XXX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Calculated Net Weight [kg] 24
Calculated Gross Weight [kg] 24.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Anläggning från Orderline B901 B901
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-101P15KT2E20H2XXX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality