FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9793

Frekvensomformare
FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 101
(PK37) 0,37 kW/0,50 hk, Trefas
200–240 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1 (C2)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: H1
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-101PK37T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 2.5 Kilogram
Nettovikt 2.1 Kilogram
Volym 5 Liter
EAN 5702427806825

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® HVAC Drive FC
Serie 101 101
Märkeffekt PK37 (PK37) 0,37 kW/0,50 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 2 200–240 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H4 RFI-klass A1 (C2)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek H1 H1
Produktkatalog GLBL Global (standard)
Typkod del 1 FC-101PK37T2E20H4XXC
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H1T2
STAT NO 60263
Product Hierarchy 87D4560160263
Produktvy (standard) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 2.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Material Net Weight 2.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-101PK37T2E20H4XXC
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality