FC-102P800T7E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131G7068

Frekvensomformare
FC-102P800T7E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
NB: F-frame platform available until December 31, 2025
VLT® HVAC Drive FC102
(P800) 800 kW/1200 hk, Specific Ratings: 670kW@525-550V, 950HP@575V, 800kW@690V
Trefas, 525–690 V AC *,(E54) IP54/Typ 12
RFI-klass A2 (C3)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Nätfrånskiljare + Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: F3
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-102P800T7E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 1017.3 Kilogram
Nettovikt 1017 Kilogram
EAN 5702427677739

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® HVAC Drive FC
Serie 102 102
Märkeffekt P800 (P800) 800 kW/1200 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 7 525–690 V AC *
Möjligt märkdatafel WARN01 Möjligt märkdatafel:
Kapsling E54 (E54) IP54/Typ 12
RFI-filter H2 RFI-klass A2 (C3)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval 3 Nätfrånskiljare + Säkring
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek F3 F3
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-102P800T7E54H2XGC
Typkod del 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110% (NO) [KW] 800 800
Höjd [mm] 2204,0 2204,0
Bredd utan tillval C [mm] 2000,0 2000,0
Djup [mm] 606,0 606,0
Djup med tillval A/B [mm] 606,0 606,0
kVA 1016 1016
Effektförlust NO [W] 10872 10872
Effektförlust NO [W] 11304 11304
Kontinuerlig ström (NO) [A] 889 889
Intermittent ström (NO) [A] 978 978
Kontinuerlig ström (NO) [A] 850 850
Intermittent ström (NO) [A] 935 935
Power Rating at 525-550V 670kW 670kW
Power Rating at 575V 950HP 950HP
Power Rating at 690V 800kW 800kW
Calculated Gross Weight [kg] 1017.3
Calculated Net Weight [kg] 1017
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-102P800T7E54H2XGC
Modellkod02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality