FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3239

Frekvensomformare
FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC102
(P7K5) 7,5 kW/10 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopp.+Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A3
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 7.35 kg
Nettovikt 6.76 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427428881

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® HVAC Drive FC
Serie 102 102
Märkeffekt P7K5 (P7K5) 7,5 kW/10 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp U Bromschopp.+Säkerhetsstopp
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A3 A3
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-102P7K5T4E20H1UGC
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [KW] 7.5
Höjd [mm] 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 130,0
Bredd med två tillval C [mm] 190,0
Djup [mm] 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Effektförlust NO [W] 255
Effektförlust NO [W] 255
Kontinuerlig ström (NO) [A] 16
Intermittent ström (NO) [A] 17.6
Kontinuerlig ström (NO) [A] 14.5
Intermittent ström (NO) [A] 16
Beräknad bruttovikt [kg] 7.3
Beräknad nettovikt [kg] 7
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-102P7K5T4E20H1UGC
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality