FC-202P1K1T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8895

Frekvensomformare
FC-202P1K1T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K1) 1,1 kW/1,5 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A2
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-202P1K1T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 4.93 kg
Nettovikt 4.34 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427378742

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Märkeffekt P1K1 (P1K1) 1,1 kW/1,5 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H3 RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek A2 A2
Typkod del 1 FC-202P1K1T4E20H3XGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 150 % (HO) [KW] 1.1
Effekt 110 % (NO) [KW] 1.1
Höjd [mm] 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 90,0
Bredd med två tillval C [mm] 150,0
Djup [mm] 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0
kVA 2.08
Effektförlust NO [W] 58
Effektförlust NO [W] 58
Effektförlust HO [W] 58
Effektförlust HO [W] 58
Kontinuerlig ström (NO) [A] 3
Intermittent ström (NO) [A] 3.3
Kontinuerlig ström (NO) [A] 2.7
Intermittent ström (NO) [A] 2.97
Kontinuerlig ström (HO) [A] 3
Intermittent ström (HO) [A] 4.5
Kontinuerlig ström (HO) [A] 2.7
Intermittent ström (HO) [A] 4.05
Beräknad bruttovikt [kg] 4.9
Beräknad nettovikt [kg] 4.6
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-202P1K1T4E20H3XGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality