FC-202PK37T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8874

Frekvensomformare
FC-202PK37T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(PK37) 0,37 kW/0,50 hk, Trefas
380–480 V AC, (E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A2 (C3)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A5
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-202PK37T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 12.37 kg
Nettovikt 11.72 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427378537

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Märkeffekt PK37 (PK37) 0,37 kW/0,50 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E55 (E55) IP55/Typ 12
RFI-filter H2 RFI-klass A2 (C3)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek A5 A5
Typkod del 1 FC-202PK37T4E55H2XGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 150 % (HO) [KW] 0.37
Effekt 110 % (NO) [KW] 0.37
Höjd [mm] 420,0
Bredd utan tillval C [mm] 242,0
Djup [mm] 200,0
Djup med tillval A/B [mm] 200,0
kVA 0.9
Effektförlust NO [W] 35
Effektförlust NO [W] 35
Effektförlust HO [W] 35
Effektförlust HO [W] 35
Kontinuerlig ström (NO) [A] 1.3
Intermittent ström (NO) [A] 1.43
Kontinuerlig ström (NO) [A] 1.2
Intermittent ström (NO) [A] 1.32
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1.3
Intermittent ström (HO) [A] 1.95
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1.2
Intermittent ström (HO) [A] 1.8
Beräknad bruttovikt [kg] 12.4
Beräknad nettovikt [kg] 12.1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-202PK37T4E55H2XGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality