FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8812

Please click on Re-configure to confirm configuration and order the product.

Frekvensomformare
FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(PK37) 0,37 kW/0,50 hk
Trefas 380–480 V AC (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A2 (C3)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A2
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 4.67 Kilogram
Nettovikt 3.8 Kilogram
Volym 21.569 Liter
EAN 5702427377615

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Märkeffekt PK37 (PK37) 0,37 kW/0,50 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H2 RFI-klass A2 (C3)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek A2 A2
Typkod del 1 FC-202PK37T4E20H2XXX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
STAT NO 60519
Effekt 150% (HO) [KW] 0.37 0.37
Effekt 110% (NO) [KW] 0.37 0.37
Höjd [mm] 268,0 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 90,0 90,0
Bredd med två tillval C [mm] 150,0 150,0
Djup [mm] 205,0 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 0.9 0.9
Effektförlust NO [W] 35 35
Effektförlust NO [W] 35 35
Effektförlust HO [W] 35 35
Effektförlust HO [W] 35 35
Kontinuerlig ström (NO) [A] 1.3 1.3
Intermittent ström (NO) [A] 1.43 1.43
Kontinuerlig ström (NO) [A] 1.2 1.2
Intermittent ström (NO) [A] 1.32 1.32
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1.3 1.3
Intermittent ström (HO) [A] 1.95 1.95
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1.2 1.2
Intermittent ström (HO) [A] 1.8 1.8
Calculated Gross Weight [kg] 4.646
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 3.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-202PK37T4E20H2XXX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D48 D48

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality