FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8511

Frekvensomformare
FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K5) 1,5 kW/2,0 hk
Trefas 380–480 V AC (E66) IP66/NEMA 4X
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A5
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 12.01 Kilogram
Nettovikt 11.39 Kilogram
Volym 59.024 Liter
EAN 5702427373464

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Märkeffekt P1K5 (P1K5) 1,5 kW/2,0 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E66 (E66) IP66/NEMA 4X
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek A5 A5
Typkod del 1 FC-202P1K5T4E66H1XGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
HELP CHAR FC-202P1K5T4E66H1XXXXX
Variant condition (ref. YV00)































202_1
4
60523
A_OPT_FC-202P1K5T4AX
BR_FC-202P1K5T4X
BR_FC-202P1K5T4XH1
B_OPT_FC-202P1K5T4BX
C0_OPT_FC-202P1K5T4CX
C1_OPT_FC-202P1K5T4X
COT_FC-202P1K5T4X
C_OPT_FC-202P1K5T4XX
D_OPT_FC-202P1K5T4DX
ECL_FC-202P1K5T4E66
ECL_FC-202P1K5T4E66H1
FC-202
FC-202P1K5T4
FRAME_A5
HDW21_FC-202P1K5T4X
HDW21_FC-202P1K5T4XH1
HDW22_FC-202P1K5T4X
HDW22_FC-202P1K5T4XH1
HDW23_FC-202P1K5T4X
HDW23_FC-202P1K5T4XH1
IN_POWER_GROUP_1
LCP_FC-202P1K5T4G
P1K5
POWER_GROUP_1
RFI_FC-202P1K5T4H1
RU_POWER_GROUP_1
SV_FC-202P1K5T4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXA5
VLT
Variant condition (Purch)































202_1
4
60523
A_OPT_FC-202P1K5T4AX
BR_FC-202P1K5T4X
BR_FC-202P1K5T4XH1
B_OPT_FC-202P1K5T4BX
C0_OPT_FC-202P1K5T4CX
C1_OPT_FC-202P1K5T4X
COT_FC-202P1K5T4X
C_OPT_FC-202P1K5T4XX
D_OPT_FC-202P1K5T4DX
ECL_FC-202P1K5T4E66
ECL_FC-202P1K5T4E66H1
FC-202
FC-202P1K5T4
FRAME_A5
HDW21_FC-202P1K5T4X
HDW21_FC-202P1K5T4XH1
HDW22_FC-202P1K5T4X
HDW22_FC-202P1K5T4XH1
HDW23_FC-202P1K5T4X
HDW23_FC-202P1K5T4XH1
IN_POWER_GROUP_1
LCP_FC-202P1K5T4G
P1K5
POWER_GROUP_1
RFI_FC-202P1K5T4H1
RU_POWER_GROUP_1
SV_FC-202P1K5T4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXA5
VLT
STAT NO 60523
Produktvy (standard) Global (Standard)
Effekt 150% (HO) [KW] 1.5 1.5
Effekt 110% (NO) [KW] 1.5 1.5
Höjd [mm] 420,0 420,0
Bredd utan tillval C [mm] 242,0 242,0
Djup [mm] 200,0 200,0
Djup med tillval A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 2.84 2.84
Effektförlust NO [W] 62 62
Effektförlust NO [W] 62 62
Effektförlust HO [W] 62 62
Effektförlust HO [W] 62 62
Kontinuerlig ström (NO) [A] 4.1 4.1
Intermittent ström (NO) [A] 4.51 4.51
Kontinuerlig ström (NO) [A] 3.4 3.4
Intermittent ström (NO) [A] 3.74 3.74
Kontinuerlig ström (HO) [A] 4.1 4.1
Intermittent ström (HO) [A] 6.15 6.15
Kontinuerlig ström (HO) [A] 3.4 3.4
Intermittent ström (HO) [A] 5.1 5.1
Calculated Gross Weight [kg] 12.006
Calculated Package Weight 0.616
Calculated Net Weight [kg] 11.39
Helping cstic for weight calc 0
Material Net Weight 11.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360523
Anläggning från Orderline B901 B901
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-202P1K5T4E66H1XGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality