131B8446
Frekvensomformare
FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P30K) 30 kW/40 hk
Trefas 380–480 V AC IP21/Typ 1
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: B2
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® AQUA Drive är avsedd för vatten- och avloppstillämpningar. VLT®AQUA-frekvensomformaren har en rad olika kraftfulla standard- ochtillvalsfunktioner och ger mycket låga totala ägandekostnader i fråga omvatten- och avloppstillämpningar.