FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8289

Frekvensomformare
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P7K5) 7,5 kW/10 hk
Trefas 380–480 V AC (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A3
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 7.17 Kilogram
Nettovikt 6.64 Kilogram
Volym 27.246 Liter
EAN 5702427369962

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Märkeffekt P7K5 (P7K5) 7,5 kW/10 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek A3 A3
Typkod del 1 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
HELP CHAR FC-202P7K5T4E20H1XXXXX
STAT NO 32819
Produktvy (standard) Global (Standard)
Effekt 150% (HO) [KW] 7.5 7.5
Effekt 110% (NO) [KW] 7.5 7.5
Höjd [mm] 268,0 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 130,0 130,0
Bredd med två tillval C [mm] 190,0 190,0
Djup [mm] 205,0 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
Effektförlust NO [W] 225 225
Effektförlust NO [W] 225 225
Effektförlust HO [W] 225 225
Effektförlust HO [W] 225 225
Kontinuerlig ström (NO) [A] 16 16
Intermittent ström (NO) [A] 17.6 17.6
Kontinuerlig ström (NO) [A] 14.5 14.5
Intermittent ström (NO) [A] 16 16
Kontinuerlig ström (HO) [A] 16 16
Intermittent ström (HO) [A] 24 24
Kontinuerlig ström (HO) [A] 14.5 14.5
Intermittent ström (HO) [A] 21.8 21.8
Calculated Gross Weight [kg] 7.646
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 6.64
Helping cstic for weight calc 0
Material Net Weight 6.64
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360528
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-202P7K5T4E20H1XGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality