FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B5903

Frekvensomformare
FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P30K) 30 kW/40 hk, Trefas
380–500 V AC, IP21/Typ 1
RFI-klass A2 (C3)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: C1
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 38.84 kg
Nettovikt 37.34 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427336117

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt P30K (P30K) 30 kW/40 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E21 IP21/Typ 1
RFI-filter H2 RFI-klass A2 (C3)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek C1 C1
Typkod del 1 FC-302P30KT5E21H2BGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 150 % (HO) [KW] 30
Effekt 110 % (NO) [KW] 37
Höjd [mm] 685,0
Bredd utan tillval C [mm] 308,0
Djup [mm] 311,0
Djup med tillval A/B [mm] 311,0
kVA 42.3
Effektförlust NO [W] 698
Effektförlust NO [W] 698
Effektförlust HO [W] 570
Effektförlust HO [W] 570
Kontinuerlig ström (NO) [A] 73
Intermittent ström (NO) [A] 80.3
Kontinuerlig ström (NO) [A] 65
Intermittent ström (NO) [A] 71.5
Kontinuerlig ström (HO) [A] 61
Intermittent ström (HO) [A] 91.5
Kontinuerlig ström (HO) [A] 52
Intermittent ström (HO) [A] 78
Beräknad bruttovikt [kg] 38.84
Beräknad nettovikt [kg] 37.34
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302P30KT5E21H2BGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality