FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3319

Frekvensomformare
FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC102
(P15K) 15 kW/20 hk, Trefas
380–480 V AC, IP55/Typ 12 ryggplåt
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: B1
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 23.14 kg
Nettovikt 22.19 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427174894

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® HVAC Drive FC
Serie 102 102
Märkeffekt P15K (P15K) 15 kW/20 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling P55 IP55/Typ 12 ryggplåt
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-102P15KT4P55H1XGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [KW] 15
Höjd [mm] 494,0
Bredd utan tillval C [mm] 243,0
Djup [mm] 261,0
Djup med tillval A/B [mm] 261,0
kVA 22.2
Effektförlust NO [W] 392
Effektförlust NO [W] 392
Kontinuerlig ström (NO) [A] 32
Intermittent ström (NO) [A] 35.2
Kontinuerlig ström (NO) [A] 27
Intermittent ström (NO) [A] 29.7
Beräknad bruttovikt [kg] 23.5
Beräknad nettovikt [kg] 23.2
Anläggning från Orderline G103
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-102P15KT4P55H1XGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality