FC-102P4K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3318

FC-102P4K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvensomformare
FC-102P4K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC102
(P4K0) 4,0 kW/5,5 hk, Trefas
380–480 V AC, (E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A5
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-102P4K0T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 13.03 kg
Nettovikt 12.38 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427174887

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® HVAC Drive FC
Serie 102 102
Märkeffekt P4K0 (P4K0) 4,0 kW/5,5 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E55 (E55) IP55/Typ 12
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A5 A5
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-102P4K0T4E55H1XGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [KW] 4
Höjd [mm] 420,0
Bredd utan tillval C [mm] 242,0
Djup [mm] 200,0
Djup med tillval A/B [mm] 200,0
kVA 6.93
Effektförlust NO [W] 124
Effektförlust NO [W] 124
Kontinuerlig ström (NO) [A] 10
Intermittent ström (NO) [A] 11
Kontinuerlig ström (NO) [A] 8.2
Intermittent ström (NO) [A] 9.02
Beräknad bruttovikt [kg] 13.4
Beräknad nettovikt [kg] 13.1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-102P4K0T4E55H1XGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality