FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3266

Frekvensomformare
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P45K) 45 kW/60 hk, Trefas
380–500 V AC, (E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: C1
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 43.64 kg
Nettovikt 42.14 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427225947

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt P45K (P45K) 45 kW/60 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E55 (E55) IP55/Typ 12
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek C1 C1
Typkod del 1 FC-302P45KT5E55H1BGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 150 % (HO) [KW] 45
Effekt 110 % (NO) [KW] 55
Höjd [mm] 685,0
Bredd utan tillval C [mm] 308,0
Djup [mm] 311,0
Djup med tillval A/B [mm] 311,0
kVA 62.4
Effektförlust NO [W] 1083
Effektförlust NO [W] 1083
Effektförlust HO [W] 891
Effektförlust HO [W] 891
Kontinuerlig ström (NO) [A] 106
Intermittent ström (NO) [A] 117
Kontinuerlig ström (NO) [A] 105
Intermittent ström (NO) [A] 116
Kontinuerlig ström (HO) [A] 90
Intermittent ström (HO) [A] 135
Kontinuerlig ström (HO) [A] 80
Intermittent ström (HO) [A] 120
Beräknad bruttovikt [kg] 43.64
Beräknad nettovikt [kg] 42.14
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302P45KT5E55H1BGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality