FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1851

Frekvensomformare
FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P18K) 18,5 kW/25 hk
Trefas 380–500 V AC IP21/Typ 1
RFI-klass A2 (C3)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: B2
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 30.6 Kilogram
Nettovikt 27.04 Kilogram
Volym 105.71 Liter
EAN 5702427213371

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt P18K (P18K) 18,5 kW/25 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E21 IP21/Typ 1
RFI-filter H2 RFI-klass A2 (C3)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek B2 B2
Typkod del 1 FC-302P18KT5E21H2BGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160% (HO) [KW] 18.5 18.5
Effekt 110% (NO) [KW] 22 22
Höjd [mm] 664,0 664,0
Bredd utan tillval C [mm] 243,0 243,0
Djup [mm] 261,0 261,0
Djup med tillval A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 26 26
Effektförlust NO [W] 525 525
Effektförlust NO [W] 525 525
Effektförlust HO [W] 444 444
Effektförlust HO [W] 444 444
Kontinuerlig ström (NO) [A] 44 44
Intermittent ström (NO) [A] 48.4 48.4
Kontinuerlig ström (NO) [A] 40 40
Intermittent ström (NO) [A] 44 44
Kontinuerlig ström (HO) [A] 37.5 37.5
Intermittent ström (HO) [A] 60 60
Kontinuerlig ström (HO) [A] 34 34
Intermittent ström (HO) [A] 54.4 54.4
Calculated Gross Weight [kg] 30.6
Calculated Net Weight [kg] 27.04
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302P18KT5E21H2BGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro category EXCH Utbytesenheter

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality