FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1764

Frekvensomformare
FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1,5 kW/2,0 hk,
Trefas, 380–500 V AC,(E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A5
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 11.776 Kilogram
Nettovikt 11.16 Kilogram
Volym 39.798 Liter
EAN 5702427162051

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt P1K5 (P1K5) 1,5 kW/2,0 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E55 (E55) IP55/Typ 12
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A5 A5
Typkod del 1 FC-302P1K5T5E55H1BGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160% (HO) [KW] 1.5 1.5
Höjd [mm] 420,0 420,0
Bredd utan tillval C [mm] 242,0 242,0
Djup [mm] 200,0 200,0
Djup med tillval A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 2.84 2.84
Effektförlust HO [W] 62 62
Effektförlust HO [W] 62 62
Kontinuerlig ström (HO) [A] 4.1 4.1
Intermittent ström (HO) [A] 6.56 6.56
Kontinuerlig ström (HO) [A] 3.4 3.4
Intermittent ström (HO) [A] 5.44 5.44
Calculated Gross Weight [kg] 11.776
Calculated Net Weight [kg] 11.16
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302P1K5T5E55H1BGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro category EXCH Utbytesenheter

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality