131B1280
Frekvensomformare
FC-102P11KT4E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC102
(P11K) 11 kW/15 hk
Trefas 380–480 V AC (E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: B1
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® HVAC-frekvensomformare används för ventilations-, uppvärmnings- ochkylningstillämpningar. Denna frekvensomformare har en rad olikakraftfulla standard- och tillvalsfunktioner och ger de lägsta totalaägandekostnaderna.