FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1276

Frekvensomformare
FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC102
(P11K) 11 kW/15 hk
Trefas 380–480 V AC (E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: B1
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 24.61 Kilogram
Nettovikt 20.99 Kilogram
Volym 105.71 Liter
EAN 5702427158962

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® HVAC Drive FC
Serie 102 102
Märkeffekt P11K (P11K) 11 kW/15 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E55 (E55) IP55/Typ 12
RFI-filter H3 RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-102P11KT4E55H3XGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110% (NO) [KW] 11 11
Höjd [mm] 494,0 494,0
Bredd utan tillval C [mm] 243,0 243,0
Djup [mm] 261,0 261,0
Djup med tillval A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Effektförlust NO [W] 278 278
Effektförlust NO [W] 278 278
Kontinuerlig ström (NO) [A] 24 24
Intermittent ström (NO) [A] 26.4 26.4
Kontinuerlig ström (NO) [A] 21 21
Intermittent ström (NO) [A] 23.1 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 24.61
Calculated Net Weight [kg] 20.99
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-102P11KT4E55H3XGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality