FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1177

Frekvensomformare
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P15K) 15 kW/20 hk,
Trefas, 380–500 V AC,(E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: B1
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 24.96 Kilogram
Nettovikt 21.34 Kilogram
Volym 105.71 Liter
EAN 5702427158214

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt P15K (P15K) 15 kW/20 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E55 (E55) IP55/Typ 12
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek B1 B1
Typkod del 1 FC-302P15KT5E55H1BGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160% (HO) [KW] 15 15
Effekt 110% (NO) [KW] 18.5 18.5
Höjd [mm] 494,0 494,0
Bredd utan tillval C [mm] 243,0 243,0
Djup [mm] 261,0 261,0
Djup med tillval A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 22.2 22.2
Effektförlust NO [W] 465 465
Effektförlust NO [W] 465 465
Effektförlust HO [W] 379 379
Effektförlust HO [W] 379 379
Kontinuerlig ström (NO) [A] 37.5 37.5
Intermittent ström (NO) [A] 41.2 41.2
Kontinuerlig ström (NO) [A] 34 34
Intermittent ström (NO) [A] 37.4 37.4
Kontinuerlig ström (HO) [A] 32 32
Intermittent ström (HO) [A] 51.2 51.2
Kontinuerlig ström (HO) [A] 27 27
Intermittent ström (HO) [A] 43.2 43.2
Calculated Gross Weight [kg] 24.96
Calculated Net Weight [kg] 21.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302P15KT5E55H1BGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro category EXCH Utbytesenheter

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality