FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0045

Frekvensomformare
FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(PK75) 0,75 kW/1,0 hk, Trefas
380–500 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A2
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 4.93 kg
Nettovikt 4.41 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094383

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt PK75 (PK75) 0,75 kW/1,0 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A2 A2
Typkod del 1 FC-302PK75T5E20H1BGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160 % (HO) [KW] 0.75
Höjd [mm] 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 90,0
Bredd med två tillval C [mm] 150,0
Djup [mm] 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0
kVA 1.66
Effektförlust HO [W] 46
Effektförlust HO [W] 46
Kontinuerlig ström (HO) [A] 2.4
Intermittent ström (HO) [A] 3.84
Kontinuerlig ström (HO) [A] 2.1
Intermittent ström (HO) [A] 3.36
Beräknad bruttovikt [kg] 4.93
Beräknad nettovikt [kg] 4.41
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302PK75T5E20H1BGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality