FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0041

Frekvensomformare
FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5,5 kW/7,5 hk, Trefas
380–500 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A3
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 7.02 kg
Nettovikt 6.49 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427094345

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt P5K5 (P5K5) 5,5 kW/7,5 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A3 A3
Typkod del 1 FC-302P5K5T5E20H1XGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160 % (HO) [KW] 5.5
Höjd [mm] 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 130,0
Bredd med två tillval C [mm] 190,0
Djup [mm] 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Effektförlust HO [W] 187
Effektförlust HO [W] 187
Kontinuerlig ström (HO) [A] 13
Intermittent ström (HO) [A] 20.8
Kontinuerlig ström (HO) [A] 11
Intermittent ström (HO) [A] 17.6
Beräknad bruttovikt [kg] 7.02
Beräknad nettovikt [kg] 6.49
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302P5K5T5E20H1XGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality