FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0031

Frekvensomformare
FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P2K2) 2,2 kW/3,0 hk, Trefas
380–500 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A2
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 4.97 kg
Nettovikt 4.45 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094208

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt P2K2 (P2K2) 2,2 kW/3,0 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A2 A2
Typkod del 1 FC-302P2K2T5E20H1XXX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160 % (HO) [KW] 2.2
Höjd [mm] 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 90,0
Bredd med två tillval C [mm] 150,0
Djup [mm] 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0
kVA 3.88
Effektförlust HO [W] 88
Effektförlust HO [W] 88
Kontinuerlig ström (HO) [A] 5.6
Intermittent ström (HO) [A] 8.96
Kontinuerlig ström (HO) [A] 4.8
Intermittent ström (HO) [A] 7.68
Beräknad bruttovikt [kg] 4.97
Beräknad nettovikt [kg] 4.45
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302P2K2T5E20H1XXX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality