FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0001

Frekvensomformare
FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4,0 kW/5,0 hk,
Trefas, 380–500 V AC,(E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: A2
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 5.346 Kilogram
Nettovikt 4.5 Kilogram
Volym 21.569 Liter
EAN 5702427090569

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt P4K0 (P4K0) 4,0 kW/5,0 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A2 A2
Typkod del 1 FC-302P4K0T5E20H1XXX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 160% (HO) [KW] 4 4
Höjd [mm] 268,0 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 90,0 90,0
Bredd med två tillval C [mm] 150,0 150,0
Djup [mm] 205,0 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 6.93 6.93
Effektförlust HO [W] 124 124
Effektförlust HO [W] 124 124
Kontinuerlig ström (HO) [A] 10 10
Intermittent ström (HO) [A] 16 16
Kontinuerlig ström (HO) [A] 8.2 8.2
Intermittent ström (HO) [A] 13.1 13.1
Calculated Gross Weight [kg] 5.346
Calculated Net Weight [kg] 4.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302P4K0T5E20H1XXX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality