DrivePro® Start-Up Small Frames

130R1303

Förenkla driftsättningen med DrivePro® Start-up. Våra DrivePro®-experter kontrollerar
och testar din frekvensomriktare och motorprestanda för att säkerställa bästa möjliga konfiguration.

Produktinformation

Bruttovikt 0 kg
Nettovikt 0 kg
Volym 0 l

Family Class for Frequency Converter

Frame designation FB04
FB05
FK02
FK03
FK04
FK05
FA05a
FA04a
FA05b
FA03a
FA04b
FA02a
FA03b
FA02b
FB02
FB03
Produkttyp Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

DrivePro category Uppstart
Kapslingsstorlek B2
A1
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

Services for FC 200 SERIES

Kapslingsstorlek B2
A1
B3
A2
B4
A3
A4
A5
B1

Services for FC 300 SERIES

Kapslingsstorlek A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

SERVICES for FC-321

Kapslingsstorlek B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

SERVICES FOR VACON NXLM

/Kapslingsstorlek Kapsling 05
Kapsling 04
Kapsling 07
Kapsling 06

SERVICES FOR VXS100

/Kapslingsstorlek MR07
MR04
MR05
MR06

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality