DrivePro ExWarr på plats PG03 36 månader

130R1022

DrivePro® Extended Warranty erbjuder på plats reparation ute hos kund, eller utbytesenhet ute hos kund.

Du kan endast beställa DrivePro® Extended Warranty i samband med inköp av ny frekvensomriktare. Detta alternativ är ej längre tillgängligt när väl en enhet har skickats. Alternativt kontakta Danfoss Drives försäljningskontor för servicealternativ efter leverans utförts.

Produktinformation

Bruttovikt 0 kg
Nettovikt 0 kg
Volym 0 l

Extended Warranty

Extended Warranty Months 36 Months
Extended Warranty Site DrivePro ExWarr Onsite

Family Class for Frequency Converter

Funktion 3~
Nätspänning 380–500 V AC
Produkttyp Frequency converter,air-cooled
Strömmärkdata 16 A
31 A
24 A

SERVICES FOR FC 051 SERIES

Kapslingsstorlek M5-KAPSLING

Services for FC 100 SERIES

Kapslingsstorlek A1
A2
A3
A4
A5
RFI maskinvara (H) H-typ

Services for FC 101 SERIES

Märkeffekt (P18K) 18,5 kW/25 hk
(P15K) 15 kW/20 hk
8,0 kW(För LD-302 och MLD302)
(P10K) 10 kW
(N10K) 10 kW
(N8K0) 8,0 kW
(P11K) 11 kW/15 hk
(P22K) 22 kW/30 hk

Services for FC 103 SERIES

Kapslingsstorlek A1
A2
A3
A4
A5
RFI maskinvara (H) H-typ

Services for FC 200 SERIES

Kapslingsstorlek A1
A2
A3
A4
A5
RFI maskinvara (H) H-typ

Services for FC 280 SERIES

Effektstorlek (P18K) 18,5 kW/25 hk
(P15K) 15 kW/20 hk
(P7K5) 7,5 kW/10 hk
(P11K) 11 kW/15 hk
(P22K) 22 kW/30 hk

Services for FC 300 SERIES

DrivePro category Förlängd garanti
Kapslingsstorlek A1
A2
A3
A4
A5

Services for FC 322 SERIES

Kapslingsstorlek A1
A2
A3
A4
A5
RFI filter (HH) IRM för IT Nät + A1 RFI
(HJ) NAMUR Terminaler
(HK) NAMUR Terminaler + A1 RFI
(HL) RCD för TN/TT Nät + NAM
(HM) RCD för TN/TT Nät + NAM
(HN) IRM för IT Nät + NAMUR
(HP) IRM för IT Nät + NAMUR
(H1) RFI filter Klass A1 / B
(H2) RFI filter Klass A2
(H3) RFI filter Klass A1/B
(H4) RFI filter Klass A1
(H6) RFIfilter för Marint bruk
(HX) Utan RFI filter
(HE) RCD för TN/TT Nät
(HF) RCD för TN/TT Nät + A1
(HG) IRM for IT Nät

Services for FC 360 SERIES

Effekt Hög överbelastning
Effektstorlek 18,5 kW/25 hk
15 kW/20 hk
11 kW/15 hk
22 kW/30 hk

SERVICES for FC-321

Kapslingsstorlek A2
A3
A4
A5

Services for iC2 Micro Drive

Frame designation MA05a

SERVICES FOR MCD 500 SERIES

Kapsling (G1) Kapslingsstorlek 1
Strömmärkdata (0037) 37A, AC53b 3-30:330
(0053) 53A, AC53b 3-30:330
(0021) 21A, AC53b 3-30:330
(0043) 43A, AC53b 3-30:330

SERVICES FOR MCD 600 SERIES

/Kapsling (S1) Kapslingsstorlek 1
/Strömmärkdata (0034) 34 A
(0020) 20 A
(0042) 42 A
(0063) 63 A

SERVICES FOR VACON 100 X

/Ingångstyp -3L
/Kapslingsstorlek Kapsling 05
Kapsling 04
/Nätspänning 208–240 V AC
380–480 V AC

SERVICES FOR VACON NXLM

/Kapslingsstorlek Kapsling 05
Kapsling 04

SERVICES FOR VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Effekt storlek 18.5 kW / 25 HP
15 kW / 20 HP
18.5 kW /25 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
15 kW /20 HP
11 kW / 15 HP
22 kW / 30 HP

SERVICES FOR VXS100

/Kapslingsstorlek MR04
MR05

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality