DrivePro ExWarr på plats PG03 24 månader

130R1020

DrivePro® Extended Warranty erbjuder på plats reparation ute hos kund, eller utbytesenhet ute hos kund.

Du kan endast beställa DrivePro® Extended Warranty i samband med inköp av ny frekvensomriktare. Detta alternativ är ej längre tillgängligt när väl en enhet har skickats. Alternativt kontakta Danfoss Drives försäljningskontor för servicealternativ efter leverans utförts.

Produktinformation

Bruttovikt 0 kg
Nettovikt 0 kg
Volym 0 l

Extended Warranty

Extended Warranty Months 24 Months
Extended Warranty Site DrivePro ExWarr Onsite

Family Class for Frequency Converter

Funktion 3~
Nätspänning 380–500 V AC
Produkttyp Frequency converter,air-cooled
Strömmärkdata 16 A
31 A
24 A

SERVICES FOR FC 051 SERIES

Kapslingsstorlek M5-KAPSLING

Services for FC 100 SERIES

Kapslingsstorlek A1
A2
A3
A4
A5
RFI maskinvara (H) H-typ

Services for FC 101 SERIES

Märkeffekt (P18K) 18,5 kW/25 hk
(P15K) 15 kW/20 hk
8,0 kW(För LD-302 och MLD302)
(P10K) 10 kW
(N10K) 10 kW
(N8K0) 8,0 kW
(P11K) 11 kW/15 hk
(P22K) 22 kW/30 hk
RFI maskinvara (H) H-typ

Services for FC 103 SERIES

Kapslingsstorlek A1
A2
A3
A4
A5
RFI maskinvara (H) H-typ

Services for FC 200 SERIES

Kapslingsstorlek A1
A2
A3
A4
A5
RFI maskinvara (H) H-typ

Services for FC 280 SERIES

DrivePro category Förlängd garanti
Effektstorlek (P18K) 18,5 kW/25 hk
(P15K) 15 kW/20 hk
(P7K5) 7,5 kW/10 hk
(P11K) 11 kW/15 hk
(P22K) 22 kW/30 hk

Services for FC 300 SERIES

Kapslingsstorlek A1
A2
A3
A4
A5

Services for FC 322 SERIES

Kapslingsstorlek A1
A2
A3
A4
A5
RFI filter (HH) IRM för IT Nät + A1 RFI
(HJ) NAMUR Terminaler
(HK) NAMUR Terminaler + A1 RFI
(HL) RCD för TN/TT Nät + NAM
(HM) RCD för TN/TT Nät + NAM
(HN) IRM för IT Nät + NAMUR
(HP) IRM för IT Nät + NAMUR
(H1) RFI filter Klass A1 / B
(H2) RFI filter Klass A2
(H3) RFI filter Klass A1/B
(H4) RFI filter Klass A1
(H6) RFIfilter för Marint bruk
(HX) Utan RFI filter
(HE) RCD för TN/TT Nät
(HF) RCD för TN/TT Nät + A1
(HG) IRM for IT Nät

Services for FC 360 SERIES

Effekt Hög överbelastning
Effektstorlek 18,5 kW/25 hk
15 kW/20 hk
11 kW/15 hk
22 kW/30 hk

SERVICES for FC-321

Kapslingsstorlek A2
A3
A4
A5

Services for iC2 Micro Drive

Frame designation MA05a

SERVICES FOR MCD 500 SERIES

Kapsling (G1) Kapslingsstorlek 1
Strömmärkdata (0037) 37A, AC53b 3-30:330
(0053) 53A, AC53b 3-30:330
(0021) 21A, AC53b 3-30:330
(0043) 43A, AC53b 3-30:330

SERVICES FOR MCD 600 SERIES

/Kapsling (S1) Kapslingsstorlek 1
/Strömmärkdata (0034) 34 A
(0020) 20 A
(0042) 42 A
(0063) 63 A

SERVICES FOR VACON 100 X

/Ingångstyp -3L
/Kapslingsstorlek Kapsling 05
Kapsling 04
/Nätspänning 208–240 V AC
380–480 V AC

SERVICES FOR VACON NXLM

/Kapslingsstorlek Kapsling 05
Kapsling 04

SERVICES FOR VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Effekt storlek 18.5 kW / 25 HP
15 kW / 20 HP
18.5 kW /25 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
15 kW /20 HP
11 kW / 15 HP
22 kW / 30 HP

SERVICES FOR VXS100

/Kapslingsstorlek MR04
MR05

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality