Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
130B2839 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
MCC102A80KTME20B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B2839
MCC102 DU / DT FILTER 200-690V 90A IP20
Degree of protection: IP20
Nominal power (200 - 240V): 22 kW
Nominal power (380 - 440V): 45 kW
Nominal power (441 - 500V): 55 kW
Nominal power (525 - 550V): 45 kW
Nominal power (551 - 690V): 45 kW
Max. Continuous rated current: 90 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 130 W
Dimensions HxWxD: 395 (475) * x 157 x 310 mm
Weight: 16.2 kg