Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
130B2408 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
MCC101A8K0T3E00A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MCC101A8K0T3E00A
130B2408
Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 2.2 - 3 kW
Nominal power (200 - 240V): 1.1 - 1.5 kW
Continuous rated current: 8 A.
Max. Output frequency: 120 Hz
Max. Power loss: Dimensions HxWxD: 80 W
Weight: 268 (326) * X 90 X 205 mm