Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
130B2308 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
MCC101A62KT3E20A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MCC101A62KT3E20A
130B2308
Sinus filter FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 30 kW
Nominal power (200 - 240V): 15 kW
Continuous rated current: 62 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 310 W
Dimensions HxWxD: 610 (747) * X 170 X 260 mm
Weight: 41 kg