Scrollkompressor, LLZ013T4LQ9A
121L9534
Köldmedium: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack
Köldmedium: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack
Bruttovikt | 47.42 Kilogram |
Nettovikt | 45.16 Kilogram |
Volume | 0.06 Cubic meter |
EAN | 5702424540814 |
Bruttovikt | 47.42 Kilogram |
Nettovikt | 45.16 Kilogram |
Volume | 0.06 Cubic meter |
EAN | 5702424540814 |
Anslutningstyp | Rotolock |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
Bredd [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ013T4A |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economiser | Ja |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Industripack |
Förpackningskvantitet | 12 |
Glas, vridmoment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UKCA CCC UL |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 457 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 506 V |
Högtryckssida TS Max | 135 °C |
Högtryckssida TS min | -40 °C |
Högtryckssida Volym | 0.5 L |
Höjd, economiser [mm] | 381.7 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP22 |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 2 N-m |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 4.54 kg |
Köldmedium |
R404A R448A R449A R452A |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar och manschetter |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Längd [mm] | 232 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 340 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 414 V |
Lågtryckssida TS Max | 55 °C |
Lågtryckssida Volym | 4.7 L |
LågtryckssidaTS Min | -40 °C |
Låst rotor, A | 62 A |
Matningsanslutningar | Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5 |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
Max. likström | 12 A |
Model number | LLZ013T4LQ9A |
Monteringsanm. | Rotolockanslutningssats för insugs-, economiser- och utloppskopplingar med tätningar, muttrar och manschetter. |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Märklast, A | 8 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Inget |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljeavtappning | Ingen |
Oljepåfyllning [L] | 1.62 L |
Oljereferens | 215PZ |
Oljetyp | POE |
Oljeutjämning | Ingen |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 0SR7510D-2 |
SCIP ID nr | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 67.4 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, storlek [in] | 1 1/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 309 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Total höjd [mm] | 485 mm |
Typ | LLZ013 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 458 mm |
Viskositet [cP] | 46 mPas |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
Vätskeinsprutning | Ja |
Vätskeinsprutningsventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp | Rotolock |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
Bredd [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ013T4A |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economiser | Ja |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Industripack |
Förpackningskvantitet | 12 |
Glas, vridmoment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UKCA CCC UL |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 457 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 506 V |
Högtryckssida TS Max | 135 °C |
Högtryckssida TS min | -40 °C |
Högtryckssida Volym | 0.5 L |
Höjd, economiser [mm] | 381.7 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP22 |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 2 N-m |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 4.54 kg |
Köldmedium |
R404A R448A R449A R452A |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar och manschetter |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Längd [mm] | 232 mm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 340 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 414 V |
Lågtryckssida TS Max | 55 °C |
Lågtryckssida Volym | 4.7 L |
LågtryckssidaTS Min | -40 °C |
Låst rotor, A | 62 A |
Matningsanslutningar | Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5 |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
Max. likström | 12 A |
Model number | LLZ013T4LQ9A |
Monteringsanm. | Rotolockanslutningssats för insugs-, economiser- och utloppskopplingar med tätningar, muttrar och manschetter. |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Märklast, A | 8 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Inget |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljeavtappning | Ingen |
Oljepåfyllning [L] | 1.62 L |
Oljereferens | 215PZ |
Oljetyp | POE |
Oljeutjämning | Ingen |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 0SR7510D-2 |
SCIP ID nr | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 67.4 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, storlek [in] | 1 1/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 309 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Total höjd [mm] | 485 mm |
Typ | LLZ013 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 458 mm |
Viskositet [cP] | 46 mPas |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
Vätskeinsprutning | Ja |
Vätskeinsprutningsventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |