Scrollkompressor, MLZ019T2LP9A

121L8721

Köldmedium: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 200-220/3/50 208-230/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 34.01 Kilogram
Nettovikt 30.95 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424060879

 

Anslutningstyp Lödd
Antal starter per timme [Max] 12
China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ019T2A
Diameter [mm] 165 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Fas 3
Frekvens [Hz] 50/60
Färg Blå
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningskvantitet 1
Glas, vridmoment [Nm] 53 N-m
Glasmontering Gängad
Godkännande CE
UKCA
UL
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 220 V
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz 230 V
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 242 V
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] 253 V
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klassning IP22
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 200-220/3/50 208-230/3/60
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsstandard ODF
Köldmediefyllning [kg] [Max] 3.63 kg
Köldmedium R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] 1.18
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] 0.87
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] 1.18
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 200 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] 208 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 180 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] 187 V
Låst rotor, A 95 A
Matningsanslutningar Kontaktbleck
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Max. likström 20 A
Model number MLZ019T2LP9A
Motorskydd Internt överlastskydd
Märklast, A 12.8 A
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Inget
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
Oljeavtappning 1/4'' flare
Oljepåfyllning [L] 1.06 L
Oljereferens 215PZ
Oljetyp POE
Oljeutjämning Ingen
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] 2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] 3500 varvtal
Product Name Description Scroll compressor MLZ
Produktgrupp Hermetic compressors
Ritningsnr 0XC6300B-1
Segmentanvändning Kylning LT
Kylning HT
Slagvolym [cm3] 43.51 cm³
Spänning för kondensator A [V] 370 V
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 3/4 in
Suganslutning, storlek [in] 3/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 250 mm
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Total höjd [mm] 412 mm
Typ MLZ019A
UK RoHS compliance Out of scope
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 1/2 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1/2 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 379 mm
Viskositet [cP] 46 mPas
Vätskeinsprutning Nej

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality