Scrollkompressor, MLZ048T4LC9A
121L8651
Köldmedium: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Köldmedium: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Bruttovikt | 43.22 Kilogram |
Nettovikt | 37.2 Kilogram |
Volume | 0.16 Cubic meter |
EAN | 5702428675697 |
Bruttovikt | 43.22 Kilogram |
Nettovikt | 37.2 Kilogram |
Volume | 0.16 Cubic meter |
EAN | 5702428675697 |
Anslutningstyp | Lödd |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ048T4A |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Glas, vridmoment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UKCA UL |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 457 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP22 |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 2 N-m |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 5.44 kg |
Köldmedium |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar och manschetter |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] | 1.72 |
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] | 1.69 |
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] | 1.67 |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 414 V |
Låst rotor, A | 87 A |
Matningsanslutningar | Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5 |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
Max. likström | 16 A |
Model number | MLZ048T4LC9A |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Märklast, A | 10.3 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Inget |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljeavtappning | 1/4'' flare |
Oljepåfyllning [L] | 1.57 L |
Oljereferens | 215PZ |
Oljetyp | POE |
Oljeutjämning | Ingen |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 0XR6025B-3 |
SCIP ID nr | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentanvändning |
Kylning LT Kylning HT |
Slagvolym [cm3] | 107.48 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 7/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 7/8 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 280 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Total höjd [mm] | 455 mm |
Typ | MLZ048A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 3/4 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 422 mm |
Viskositet [cP] | 46 mPas |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp | Lödd |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ048T4A |
Diameter [mm] | 184 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Glas, vridmoment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UKCA UL |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 457 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP22 |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 2 N-m |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | ODF |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 5.44 kg |
Köldmedium |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar och manschetter |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] | 1.72 |
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] | 1.69 |
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] | 1.67 |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 414 V |
Låst rotor, A | 87 A |
Matningsanslutningar | Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5 |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
Max. likström | 16 A |
Model number | MLZ048T4LC9A |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Märklast, A | 10.3 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Inget |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljeavtappning | 1/4'' flare |
Oljepåfyllning [L] | 1.57 L |
Oljereferens | 215PZ |
Oljetyp | POE |
Oljeutjämning | Ingen |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 0XR6025B-3 |
SCIP ID nr | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentanvändning |
Kylning LT Kylning HT |
Slagvolym [cm3] | 107.48 cm³ |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 7/8 in |
Suganslutning, storlek [in] | 7/8 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 280 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Total höjd [mm] | 455 mm |
Typ | MLZ048A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 3/4 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 422 mm |
Viskositet [cP] | 46 mPas |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
Vätskeinsprutning | Nej |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |