Scrollkompressor, MLZ026T5LP9A

121L8639

Köldmedium: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220-240/1/50, Förpackningsformat: Singelpack

Produktinformation

Bruttovikt 32.09 Kilogram
Nettovikt 30.84 Kilogram
Volym 0.16 Cubic meter
EAN 5702428675758

 

Anslutningstyp Lödd
Antal starter per timme [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description MLZ026T5A
Diameter [mm] 165 mm
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm] 1.51
Family MLZ
Fas 1
Frekvens [Hz] 50
Färg Blå
Förpackningsformat Singelpack
Förpackningskvantitet 1
Glas, vridmoment [Nm] 53 N-m
Glasmontering Gängad
Godkännande CE
UKCA
UL
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] 0.69
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 230 V
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 253 V
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klassning IP22
Kapacitet för kondensator A 70 µF
Kapacitet för kondensator B 145-175 µF
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 220-240/1/50
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsstandard ODF
Köldmediefyllning [kg] [Max] 3.63 kg
Köldmedium R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Levererad montering Monteringssats med infästningar och manschetter
Levererad olja Initial oljefyllning
Levererade anvisningar Installationsinstruktioner
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] 230 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] 207 V
Låst rotor, A 97 A
Matningsanslutningar Kontaktbleck
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Max. likström 26 A
Model number MLZ026T5LP9A
Motorskydd Internt överlastskydd
Märklast, A 16.7 A
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Inget
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Oljeavtappning 1/4'' flare
Oljepåfyllning [L] 1.06 L
Oljereferens 215PZ
Oljetyp POE
Oljeutjämning Ingen
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] 2900 varvtal
Produktgrupp Hermetic compressors
Produktnamn Scroll compressor MLZ
Ritningsnr 0XC6300B-1
SCIP ID nr 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Segmentanvändning Kylning LT
Kylning HT
Slagvolym [cm3] 57.11 cm³
Spänning för kondensator A [V] 370 V
Spänning för kondensator B [V] 330 V
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 3/4 in
Suganslutning, storlek [in] 3/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 250 mm
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Total höjd [mm] 412 mm
Typ MLZ026A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 1/2 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1/2 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 379 mm
Viskositet [cP] 46 mPas
Vätskeinsprutning Nej
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality