Scrollkompressor, MLZ026T5LP9B

121L8436

Köldmedium: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Segmentanvändning: Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220-240/1/50, Förpackningsformat: Industripack

Détails du produit

Bruttovikt 32.55 Kilogram
Nettovikt 31 Kilogram
Volym 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537449

 

Anslutningstyp Lödd
Catégorie de protection IP IP22
CE evaluated Yes
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max] 3.63 kg
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Couleur Bleu
Couple de serrage du voyant liquide [Nm] 53 N-m
Description MLZ026T5B
Diameter [mm] 164 mm
Economiser Nej
Emballage (format) Emballage industriel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faible valeur de plage de tension à 50Hz [V] 207 V
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 230 V
Family MLZ
Fluides R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Fréquence [Hz] 50
Groupe de produits Hermetic compressors
Homologation CE
UKCA
UL
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] 0.69
Höjd från fotplattan [mm] 393 mm
Kapacitet för kondensator A 70 µF
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 220-240/1/50
Konfigurationskod Enkel
Kopplingsstandard ODF
Liste d'huiles recommandées 215PZ
Låst rotor, A 97 A
Matningsanslutningar Kontaktbleck
Matériel du raccord d'aspiration -
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Max. likström 26 A
Model number MLZ026T5LP9B
Montage du voyant A visser
Motorskydd Internt överlastskydd
Märklast, A 16.7 A
Mätuttag för högt tryck Inget
Mätuttag för lågt tryck Inget
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nom du produit Scroll compressor MLZ
Nombre de démarrages par heure [Max] 12
N° de schéma 8590030
Oil type POE
Oljeavtappning 1/4'' flare
Oljepåfyllning [L] 1.14 L
Oljeutjämning Ingen
Phase 1
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Quantité par emballage 12
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm] 1.51
Slagvolym [cm3] 57.11 cm³
Suganslutning, storlek [in] 3/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm] 231 mm
Taille de la tuyauterie au refoulement [in] 1/2 in
Taille de la tuyauterie d’aspiration [in] 3/4 in
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Technique de la marque Compresseur scroll
Technologie Scroll
Tension du condensateur A [V] 370 V
Tension du condensateur B [V] 330 V
Type MLZ026B
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utilisation de tronçon Réfrigération MT
Réfrigération HT
Utsläppsanslutning, höjd [mm] 360 mm
Valeur du condensateur B 145-175 µF
Valeur élevée de plage de tension à 50Hz [V] 253 V
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 230 V
Viscosité [cP] 46 cP
Vitesse de rotation à 50Hz [rpm] 2900 tr/min
Vätskeinsprutning Nej

Accessoires

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality